Meny Sök

Tvistlås Itryckning 0.250 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Essentra artikelnummer:

10363294

Tillverkarens artikelnummer:

23EZS0250C0040

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,959 kr
5000 - 9999 1,7141 kr
10000 + 1,4828 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 959,00 kr

1000 x 1,959 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel hålstorlek 4.0 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 mm
Basbredd 7.9 mm
Total höjd 34.9 mm
Längd på distans 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss