Meny Sök

Tvistlås Itryckning 0.620 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Essentra artikelnummer:

10363386

Tillverkarens artikelnummer:

23EZS0625N0028

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7957 kr
5000 - 9999 1,5781 kr
10000 + 1,3604 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 795,70 kr

1000 x 1,7957 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel hålstorlek 4.7 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 15.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Basens längd 5.5 mm
Basbredd 14.3 mm
Längd på distans 0.7 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss