10363362
23EZS0500B0040
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6597 kr |
| 5000 - 9999 | 1,4692 kr |
| 10000 + | 1,2652 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 0.252 in |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 6.4 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.500 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.047 - 0.11 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.2 - 2.8 mm |
| Basens längd | 0.252 in |
| Basens längd | 6.4 mm |
| Basbredd | 0.626 in |
| Basbredd | 15.9 mm |
| Längd på distans | 0.039 in |
| Längd på distans | 1.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Snap-In |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta