Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
306 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Färg Material Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Ankarlängd Köp
2,3817 kr - 2,3817 kr 154988 I lager
6 mm
Svart
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
2,4557 kr - 2,4557 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
3,225 kr - 3,225 kr 44795 I lager
8.7 mm
Svart
Nylon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,7308 kr - 1,7308 kr 174196 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
2,3817 kr - 2,3817 kr 13793 I lager
6 mm
Naturfärgad
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
2,4557 kr - 2,4557 kr 111 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
4,9263 kr - 4,9263 kr 925 I lager
10 mm
Naturfärgad
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
4,1866 kr - 4,1866 kr 16487 I lager
6.4 mm
Genomskinlig
PP
17.8 mm
28.8 mm
35.1 mm
4,0164 kr - 4,4738 kr 700 I lager
7.2 mm
Svart
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
2,5445 kr - 2,5445 kr 4000 I lager
6 mm
Genomskinlig
PP
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
2,3817 kr - 2,3817 kr 83977 I lager
6 mm
Naturfärgad
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
1,6717 kr - 1,6717 kr 4354 I lager
6.3 mm
Naturfärgad
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
2,9291 kr - 2,9291 kr 14050 I lager
8 mm
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
3,4173 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
6 mm
Genomskinlig
PP
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
6,4944 kr - 6,4944 kr 3888 I lager
7 mm
Genomskinlig
PP
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
2,367 kr - 2,367 kr 98847 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
17.8 mm
13.5 mm
18.9 mm
2,6924 kr - 2,6924 kr Fråga angående leveranstidhär
6 mm
Genomskinlig
PP
16 mm
8.0 mm
15 mm
2,4041 kr - 2,5316 kr Fråga angående leveranstidhär
7.14 mm
Svart
Nylon
16.5 mm
26.0 mm
32.6 mm
10103548 2,4261 kr - 2,4261 kr 15880 I lager
5 mm
Svart
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
3,4321 kr - 3,4321 kr 29349 I lager
6 mm
Svart
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
  • av 16
Trycknit Nylon Svart

10265956

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
154988 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10103555

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.3 mm
Trycknit Nylon Svart

10266007

Prisintervall
3,225 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
44795 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10266021

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
174196 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10266052

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
13793 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10103616

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.3 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10103647

Prisintervall
4,9263 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
925 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    28.2 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    20.0 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10278963

Prisintervall
4,1866 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
16487 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    35.1 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    10.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    28.8 mm
Trycknit Nylon Svart

10279007

Prisintervall
4,4738 kr - 4,0164 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.2 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.0 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10395745

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10266045

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
83977 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10266083

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
4354 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10103630

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.8 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10278956

Prisintervall
3,4173 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.9 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10278994

Prisintervall
6,4944 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
3888 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10102756

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
98847 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.9 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.5 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10395752

Prisintervall
2,6924 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10149263

Prisintervall
2,5316 kr - 2,4041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32.6 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.59 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    26.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10103548

Prisintervall
2,4261 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
15880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10265963

Prisintervall
3,4321 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
29349 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.0 mm