Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10395752
497396
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,6924 kr |
| Ankarlängd | 15 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.591 in |
| Huvuddiameter | 16 mm |
| Huvuddiameter | 0.630 in |
| Huvudets höjd | 2 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.098 in |
| Maximal paneltjocklek | 8.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.315 in |
| Minsta håldiameter | 0.236 in |
| Minsta håldiameter | 6.0 mm |
| Maximal håldiameter | 6 mm |
| Maximal håldiameter | 0.236 in |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | PP |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta