10103555
468824
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,4557 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.626 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 15.9 mm |
| Huvuddiameter | 19.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.752 in |
| Huvudets höjd | 0.031 in |
| Huvudets höjd | 0.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.106 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.7 mm |
| Maximal paneltjocklek | 7.3 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.287 in |
| Minsta håldiameter | 6.4 mm |
| Minsta håldiameter | 0.252 in |
| Maximal håldiameter | 0.252 in |
| Maximal håldiameter | 6.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta