Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000700
BPF-F1G12
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0563 kr |
| 5000 - 9999 | 1,8936 kr |
| 10000 - 19999 | 1,79 kr |
| 20000 - 29999 | 1,716 kr |
| 30000 + | 1,5089 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.972 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 24.7 mm |
| Huvuddiameter | 0.701 in |
| Huvuddiameter | 17.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.102 in |
| Huvudets höjd | 2.6 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.079 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 15.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.591 in |
| Minsta håldiameter | 7.0 mm |
| Minsta håldiameter | 0.276 in |
| Maximal håldiameter | 7 mm |
| Maximal håldiameter | 0.276 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |