Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10149300
BHF-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3773 kr |
| 5000 - 9999 | 1,2707 kr |
| 10000 - 19999 | 1,2027 kr |
| 20000 - 29999 | 1,1376 kr |
| 30000 + | 1,0015 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.65 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 16.5 mm |
| Huvuddiameter | 11.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.433 in |
| Huvudets höjd | 0.07 in |
| Huvudets höjd | 1.78 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.126 in |
| Minsta paneltjocklek | 3.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.476 in |
| Maximal paneltjocklek | 12.1 mm |
| Minsta håldiameter | 0.189 in |
| Minsta håldiameter | 4.8 mm |
| Maximal håldiameter | 0.187 in |
| Maximal håldiameter | 4.75 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |