Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022696
RBF-4.8-11.1-8
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6586 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5385 kr |
| 10000 + | 1,4586 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.437 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 11.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.315 in |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Huvudets höjd | 1 mm |
| Huvudets höjd | 0.039 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.1 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.083 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.283 in |
| Maximal paneltjocklek | 7.2 mm |
| Minsta håldiameter | 0.189 in |
| Minsta håldiameter | 4.8 mm |
| Maximal håldiameter | 0.188 in |
| Maximal håldiameter | 4.8 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |