Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0563 kr - 2,8788 kr | 2710 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 4,7192 kr - 17,6956 kr | 5845 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Röd
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 5585 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,8344 kr - 4,4636 kr | 1600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,3847 kr - 3,376 kr | 8930 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2116 kr - 1,9841 kr | 68500 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,8196 kr - 2,9617 kr | 6360 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,7713 kr - 10,3654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,8599 kr - 1,8059 kr | 20000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,6831 kr - 1,2923 kr | 10600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1996 kr - 2,5192 kr | 6740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9689 kr - 1,2675 kr | 32800 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1835 kr - 1,5906 kr | 13253 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 1,864 kr - 2,6593 kr | 7600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9349 kr - 1,2426 kr | 34600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta