Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
4,7192 kr - 17,6956 kr 3845 I lager
22.2 mm
Röd
77.8 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
1,2116 kr - 1,9841 kr 77500 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
15.9 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
1,3033 kr - 4,8941 kr 39500 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,2618 kr - 4,711 kr 271 I lager
7.5 mm
Röd
38.1 mm
Lågdensitetspolyeten
10082218 4,734 kr - 17,7123 kr 800 I lager
32.0 mm
Röd
58.5 mm
1 1/4"
Lågdensitetspolyeten
0,8432 kr - 3,1518 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,5695 kr - 2,1141 kr 19250 I lager
5.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,6109 kr - 2,2806 kr 30000 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,2278 kr - 4,6112 kr 3600 I lager
11.9 mm
Röd
28.6 mm
Lågdensitetspolyeten
1,6125 kr - 6,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
23.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
1,4645 kr - 3,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,9763 kr - 2,3791 kr 16800 I lager
12.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5977 kr - 5,9762 kr 5185 I lager
12.7 mm
Röd
27.3 mm
Lågdensitetspolyeten
1,6273 kr - 3,9652 kr 2183 I lager
20.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1405 kr - 1,5968 kr 9500 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,7456 kr - 6,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,6831 kr - 1,2923 kr 6600 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
13/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
0,8599 kr - 1,8059 kr 17000 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
9/19-18
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1996 kr - 2,5192 kr 7740 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3/8-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,9689 kr - 1,2675 kr 32935 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3/4-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
  • av 3
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10070925

Prisintervall
17,6956 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
3845 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

10154014

Prisintervall
1,9841 kr - 1,2116 kr

Lagernivåer
77500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1
Flänslock 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086568

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
39500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Röd

10105221

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Röd

10082218

Prisintervall
17,7123 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086537

Prisintervall
3,1518 kr - 0,8432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086513

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
19250 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086520

Prisintervall
2,2806 kr - 0,6109 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Röd

10071557

Prisintervall
4,6112 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10071885

Prisintervall
6,0428 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086599

Prisintervall
3,5573 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086551

Prisintervall
2,3791 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Röd

10079966

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
5185 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086605

Prisintervall
3,9652 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
2183 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086575

Prisintervall
1,5968 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086612

Prisintervall
6,5422 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Tappskydd 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074909

Prisintervall
1,2923 kr - 0,6831 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074886

Prisintervall
1,8059 kr - 0,8599 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/19-18
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074855

Prisintervall
2,5192 kr - 1,1996 kr

Lagernivåer
7740 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074862

Prisintervall
1,2675 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
32935 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad