Meny Sök

Flänslock 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10105306

Tillverkarens artikelnummer:

60864

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,3654 kr
500 - 999 4,8014 kr
1000 + 2,7713 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 036,54 kr

100 x 10,3654 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 15.9 mm
h 71.8 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 5/8"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss