Meny Sök

Flänslock 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10153963

Tillverkarens artikelnummer:

E-1

6210 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 2,9617 kr
1500 - 14999 2,1155 kr
15000 - 29999 2,0119 kr
30000 + 1,8196 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

444,26 kr

150 x 2,9617 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 25.0 mm
h 16.8 mm
D 31.6 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1"
Typ 1
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss