Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7516 kr - 6,5482 kr | 11476 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9601 kr - 4,6844 kr | 400 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0355 kr - 3,6068 kr | 5082 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0533 kr - 2,515 kr | 9700 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2116 kr - 1,9841 kr | 77500 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 9,9414 kr - 16,9128 kr | 840 I lager |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,8196 kr - 2,9617 kr | 810 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5533 kr - 2,5681 kr | 2800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0355 kr - 1,6941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,3965 kr - 3,3552 kr | 24600 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1761 kr - 4,3948 kr | 23800 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Röd
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,0859 kr - 5,1938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,361 kr - 5,0773 kr | 4645 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1923 kr - 4,4613 kr | 1200 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,6953 kr - 2,5969 kr | 15200 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,3847 kr - 3,376 kr | 7730 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,8344 kr - 4,4636 kr | 1600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2618 kr - 4,711 kr | 271 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 4,7192 kr - 17,6956 kr | 2845 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Röd
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0311 kr - 3,862 kr | 34400 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten