Meny Sök

Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10153987

Tillverkarens artikelnummer:

E-1/2

8000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 2,515 kr
4000 - 7999 1,7964 kr
8000 + 1,0533 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 006,00 kr

400 x 2,515 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 12.5 mm
h 11.7 mm
D 18.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/2"
Typ 1
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss