Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
0,6831 kr - 1,2923 kr 8600 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
13/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1996 kr - 2,5192 kr 7740 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3/8-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,9689 kr - 1,2675 kr 32935 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3/4-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1835 kr - 1,5906 kr 7853 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1/4-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,8599 kr - 1,8059 kr 18000 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
9/19-18
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,864 kr - 2,6593 kr 5600 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
3/4-14
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,9349 kr - 1,2426 kr 30600 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
11/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1761 kr - 4,3948 kr 32200 I lager
9.1 mm
Röd
27.2 mm
Lågdensitetspolyeten
2,0859 kr - 5,1938 kr 2100 I lager
14.3 mm
Röd
33.6 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
2,3965 kr - 3,3552 kr 29400 I lager
20.6 mm
Röd
36.5 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
1,1923 kr - 4,4613 kr 1200 I lager
11.1 mm
Röd
23.8 mm
7/16"
Lågdensitetspolyeten
1,361 kr - 5,0773 kr 4645 I lager
14.0 mm
Röd
21.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,8344 kr - 4,4636 kr 1600 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5533 kr - 2,5681 kr 2800 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
21.1 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
0,6953 kr - 2,5969 kr 15200 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,3847 kr - 3,376 kr 8030 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,2116 kr - 1,9841 kr 74500 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
15.9 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
1,0355 kr - 1,6941 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Naturfärgad
12.5 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,0355 kr - 3,6068 kr 5082 I lager
20.3 mm
Naturfärgad
14.5 mm
13/16
Lågdensitetspolyeten
9,9414 kr - 16,9128 kr 840 I lager
63.3 mm
Naturfärgad
30.7 mm
2 1/2"
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Tappskydd 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074909

Prisintervall
1,2923 kr - 0,6831 kr

Lagernivåer
8600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074855

Prisintervall
2,5192 kr - 1,1996 kr

Lagernivåer
7740 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074862

Prisintervall
1,2675 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
32935 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074893

Prisintervall
1,5906 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
7853 I lager
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074886

Prisintervall
1,8059 kr - 0,8599 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/19-18
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074879

Prisintervall
2,6593 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-14
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074916

Prisintervall
1,2426 kr - 0,9349 kr

Lagernivåer
30600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Röd

10071687

Prisintervall
4,3948 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
32200 I lager
Egenskaper
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071892

Prisintervall
5,1938 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Röd

10069127

Prisintervall
3,3552 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
29400 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10082881

Prisintervall
4,4613 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Röd

10080160

Prisintervall
5,0773 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
4645 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086629

Prisintervall
4,4636 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturfärgad

10154038

Prisintervall
2,5681 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
Flänslock 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086544

Prisintervall
2,5969 kr - 0,6953 kr

Lagernivåer
15200 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086582

Prisintervall
3,376 kr - 1,3847 kr

Lagernivåer
8030 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

10154014

Prisintervall
1,9841 kr - 1,2116 kr

Lagernivåer
74500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1
Flänslock 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10154045

Prisintervall
1,6941 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Typ
    1
Flänslock 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10153994

Prisintervall
3,6068 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
5082 I lager
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16
  • Typ
    1
Flänslock 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturfärgad

10154007

Prisintervall
16,9128 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    2 1/2"
  • Typ
    1