20054182
301315041152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,512 kr |
| 500 - 999 | 3,2102 kr |
| 1000 + | 2,4705 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.197 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 5.0 mm |
| Längd på distans | 0.591 in |
| Längd på distans | 15.0 mm |
| Gängans längd | 0.295 in |
| Gängans längd | 7.5 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta