Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
21,2882 kr - 40,5793 kr 2400 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
70.0 mm
9,1869 kr - 16,2139 kr 200 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
60.0 mm
7,8258 kr - 15,3263 kr 4100 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
60.0 mm
6,9382 kr - 13,5658 kr 50 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
55.0 mm
1,8936 kr - 3,4469 kr 19549 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
3.0 mm
6.0 mm
10,1976 kr - 17,4508 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
50.0 mm
12,8853 kr - 28,2856 kr 1257 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
70.0 mm
17,1636 kr - 32,7042 kr 1354 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
12.0 mm
70.0 mm
5,9027 kr - 12,9889 kr 1525 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
55.0 mm
8,5064 kr - 15,0008 kr 5738 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
55.0 mm
41,1783 kr - 74,1124 kr 520 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
15.0 mm
60.0 mm
11,0065 kr - 19,4242 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
60.0 mm
12,4526 kr - 27,3325 kr 1975 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
60.0 mm
2,2693 kr - 4,1508 kr 146217 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,6185 kr - 4,7783 kr 24800 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.5 mm
9.0 mm
6,1098 kr - 9,6307 kr 174 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
4.0 mm
8.0 mm
3,299 kr - 5,3701 kr 7788 I lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
15.0 mm
2,7812 kr - 4,512 kr 590 I lager
M3
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
8.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 80 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
16.0 mm
2,9143 kr - 4,7488 kr 4532 I lager
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10226476

Prisintervall
40,5793 kr - 21,2882 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Prisintervall
16,2139 kr - 9,1869 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Prisintervall
15,3263 kr - 7,8258 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Prisintervall
13,5658 kr - 6,9382 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Prisintervall
3,4469 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
19549 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10225929

Prisintervall
17,4508 kr - 10,1976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10226162

Prisintervall
28,2856 kr - 12,8853 kr

Lagernivåer
1257 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Prisintervall
32,7042 kr - 17,1636 kr

Lagernivåer
1354 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Prisintervall
12,9889 kr - 5,9027 kr

Lagernivåer
1525 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10226131

Prisintervall
15,0008 kr - 8,5064 kr

Lagernivåer
5738 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Prisintervall
74,1124 kr - 41,1783 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Prisintervall
19,4242 kr - 11,0065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Prisintervall
27,3325 kr - 12,4526 kr

Lagernivåer
1975 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Prisintervall
4,1508 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
146217 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Prisintervall
4,7783 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
24800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Prisintervall
9,6307 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Stål

20071264

Prisintervall
5,3701 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
7788 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Stål

20071288

Prisintervall
4,512 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 16.0 mm

20124601

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Stål

20125356

Prisintervall
4,7488 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
4532 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad