Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 13.0 mm Stål

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20054168

Tillverkarens artikelnummer:

301313041152

4934 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,2901 kr
500 - 999 3,0623 kr
1000 + 2,3522 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

429,01 kr

100 x 4,2901 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 13.0 mm
Gängans längd 6.5 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss