Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
6,6235 kr - 8,2833 kr 999 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
30.0 mm
8,7176 kr - 10,9203 kr 598 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
50.0 mm
2,9782 kr - 3,7383 kr 115 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
5.0 mm
3,5851 kr - 4,4774 kr 2454 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
9.0 mm
3,8019 kr - 4,734 kr 1596 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
13.0 mm
7,88 kr - 9,85 kr 3486 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
50.0 mm
12,9059 kr - 12,9059 kr 5673 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
70.0 mm
5,7238 kr - 7,151 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
15.0 mm
20,941 kr - 26,1841 kr 1399 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
60.0 mm
5,7083 kr - 7,1354 kr 3045 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
30.0 mm
4,3278 kr - 5,4136 kr 196 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
18.0 mm
7,151 kr - 8,9348 kr 407 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
35.0 mm
6,0806 kr - 7,6008 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
25.0 mm
10,2378 kr - 10,2378 kr 934 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
45.0 mm
4,083 kr - 5,1038 kr 4590 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
5.0 mm
4,4381 kr - 5,5476 kr 642 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
8.0 mm
3,1644 kr - 3,9555 kr 4925 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
6.0 mm
3,5522 kr - 4,4363 kr 561 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
10.0 mm
5,2855 kr - 5,2855 kr 394 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
25.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Prisintervall
8,2833 kr - 6,6235 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Prisintervall
10,9203 kr - 8,7176 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Prisintervall
3,7383 kr - 2,9782 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Prisintervall
4,4774 kr - 3,5851 kr

Lagernivåer
2454 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Prisintervall
4,734 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Prisintervall
9,85 kr - 7,88 kr

Lagernivåer
3486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Prisintervall
12,9059 kr - 12,9059 kr

Lagernivåer
5673 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Prisintervall
7,151 kr - 5,7238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10198735

Prisintervall
26,1841 kr - 20,941 kr

Lagernivåer
1399 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Prisintervall
7,1354 kr - 5,7083 kr

Lagernivåer
3045 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 18.0 mm

10198124

Prisintervall
5,4136 kr - 4,3278 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Prisintervall
8,9348 kr - 7,151 kr

Lagernivåer
407 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Prisintervall
7,6008 kr - 6,0806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Prisintervall
10,2378 kr - 10,2378 kr

Lagernivåer
934 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Prisintervall
5,1038 kr - 4,083 kr

Lagernivåer
4590 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Prisintervall
5,5476 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
642 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Prisintervall
3,9555 kr - 3,1644 kr

Lagernivåer
4925 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Prisintervall
4,4363 kr - 3,5522 kr

Lagernivåer
561 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Prisintervall
5,2855 kr - 5,2855 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad