20071288
315308140058
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,512 kr |
| 500 - 999 | 3,4617 kr |
| 1000 + | 2,7812 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.236 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 6.0 mm |
| Längd på distans | 0.315 in |
| Längd på distans | 8.0 mm |
| Gängans längd | 0.197 in |
| Gängans längd | 5.0 mm |
| Färg | Mässing |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Härdat stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Self-Tapping Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta