Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
27,3164 kr - 27,3164 kr 708 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
50.0 mm
10,5791 kr - 13,2316 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
25.0 mm
11,5718 kr - 11,5718 kr 1300 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
12.0 mm
18,011 kr - 23,8567 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
11,7166 kr - 20,6668 kr 125 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
35.0 mm
1,666 kr - 3,0449 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
9,4685 kr - 15,7129 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
40.0 mm
7,6927 kr - 15,1044 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
45.0 mm
6,6423 kr - 13,0333 kr 5108 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
45.0 mm
7,5459 kr - 10,2816 kr 590 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
12.0 mm
2,8995 kr - 4,7192 kr 6600 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
6.5 mm
13.0 mm
2,3965 kr - 4,3641 kr 16513 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
15.0 mm
6,169 kr - 12,0717 kr 7055 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
30.0 mm
3,4327 kr - 5,5727 kr 12158 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
10,8439 kr - 18,5424 kr 100 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
30.0 mm
7,1957 kr - 14,133 kr 18301 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
13,4981 kr - 19,3755 kr 3098 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
3,9795 kr - 6,4648 kr 90 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
30.0 mm
8,1581 kr - 16,0002 kr 699 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
30.0 mm
8,1724 kr - 13,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Prisintervall
27,3164 kr - 27,3164 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Prisintervall
13,2316 kr - 10,5791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Prisintervall
11,5718 kr - 11,5718 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Prisintervall
23,8567 kr - 18,011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Prisintervall
20,6668 kr - 11,7166 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Prisintervall
3,0449 kr - 1,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Prisintervall
15,7129 kr - 9,4685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Prisintervall
15,1044 kr - 7,6927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10096925

Prisintervall
13,0333 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
5108 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Prisintervall
10,2816 kr - 7,5459 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Prisintervall
4,7192 kr - 2,8995 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Prisintervall
4,3641 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
16513 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Prisintervall
12,0717 kr - 6,169 kr

Lagernivåer
7055 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Prisintervall
5,5727 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
12158 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Prisintervall
18,5424 kr - 10,8439 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10226315

Prisintervall
14,133 kr - 7,1957 kr

Lagernivåer
18301 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10226292

Prisintervall
19,3755 kr - 13,4981 kr

Lagernivåer
3098 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10225653

Prisintervall
6,4648 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Prisintervall
16,0002 kr - 8,1581 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Prisintervall
13,9894 kr - 8,1724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål