10226315
301530041152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 14,133 kr |
| 250 - 999 | 9,2496 kr |
| 1000 + | 7,1957 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
| Längd på distans | 30.0 mm |
| Längd på distans | 1.181 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta