10226087
301430041556
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 18,5424 kr |
| 250 - 999 | 11,8206 kr |
| 1000 + | 10,8439 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
| Längd på distans | 1.181 in |
| Längd på distans | 30.0 mm |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Färg | Stål |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta