10225394
301105040050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,9562 kr |
| 500 - 999 | 2,1056 kr |
| 1000 + | 1,6175 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.157 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 4.0 mm |
| Längd på distans | 5.0 mm |
| Längd på distans | 0.197 in |
| Gängans längd | 2.5 mm |
| Gängans längd | 0.098 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7415390000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta