Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
8,0661 kr - 10,0982 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
40.0 mm
4,1261 kr - 5,1654 kr 3870 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
10.0 mm
4,0486 kr - 5,0258 kr 2913 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
50.0 mm
10199336 3,1334 kr - 3,9245 kr 900 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
10.0 mm
3,5367 kr - 4,4208 kr 108 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
18.0 mm
4,7156 kr - 5,91 kr 750 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Utan finish
6.0 mm
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Utan finish
6.0 mm
5.0 mm
6,1737 kr - 7,7094 kr 1000 I lager
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
20.0 mm
2,9162 kr - 3,1799 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
12.0 mm
4,0796 kr - 4,4208 kr 72 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
8.0 mm
400 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
20.0 mm
2,7766 kr - 3,0093 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
5,243 kr - 5,7394 kr 569 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
8.0 mm
2,8076 kr - 3,0713 kr 57 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
8.0 mm
600 I lager
M3
6.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
10.0 mm
2,8852 kr - 3,1179 kr 500 I lager
M2.5
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
20.0 mm
2,9937 kr - 3,2575 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
15.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Prisintervall
10,0982 kr - 8,0661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Prisintervall
5,1654 kr - 4,1261 kr

Lagernivåer
3870 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Prisintervall
5,0258 kr - 4,0486 kr

Lagernivåer
2913 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Prisintervall
3,9245 kr - 3,1334 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Prisintervall
4,4208 kr - 3,5367 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Prisintervall
5,91 kr - 4,7156 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10634295


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10200834

Prisintervall
7,7094 kr - 6,1737 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Prisintervall
3,1799 kr - 2,9162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Prisintervall
4,4208 kr - 4,0796 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387


Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Prisintervall
3,0093 kr - 2,7766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10337264

Prisintervall
5,7394 kr - 5,243 kr

Lagernivåer
569 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Prisintervall
3,0713 kr - 2,8076 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653


Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10337332

Prisintervall
3,1179 kr - 2,8852 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Prisintervall
3,2575 kr - 2,9937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad