Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10096925

Tillverkarens artikelnummer:

301445041152

5008 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,0333 kr
250 - 999 8,5508 kr
1000 + 6,6423 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

651,67 kr

50 x 13,0333 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 45.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss