Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
2,5996 kr - 4,7541 kr 1157 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
6.5 mm
13.0 mm
2,93 kr - 4,7397 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
14.0 mm
38,9303 kr - 48,6893 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
40.0 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
13,105 kr - 18,8111 kr 3148 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
2,9004 kr - 4,6993 kr 3911 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
3,562 kr - 5,8026 kr 500 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
6.5 mm
13.0 mm
26,132 kr - 53,4494 kr 90 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
2,614 kr - 4,7972 kr 348 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
5.5 mm
11.0 mm
5,8026 kr - 9,1347 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
12.0 mm
30,331 kr - 37,8912 kr 699 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
25.0 mm
55,8729 kr - 55,8729 kr 123 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
50.0 mm
15,4226 kr - 21,8929 kr 100 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
25.0 mm
5,759 kr - 9,3428 kr 33250 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
6,9862 kr - 13,7214 kr 19451 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
18,7135 kr - 31,9887 kr 1075 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
50.0 mm
6,2622 kr - 12,2515 kr 2400 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
50.0 mm
17,2912 kr - 32,9509 kr 100 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
60.0 mm
5,0988 kr - 11,2317 kr 9900 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
45.0 mm
9,9247 kr - 17,5083 kr 600 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
55.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10225592

Prisintervall
4,7541 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
1157 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 14.0 mm

10096758

Prisintervall
4,7397 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Prisintervall
48,6893 kr - 38,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10226292

Prisintervall
18,8111 kr - 13,105 kr

Lagernivåer
3148 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Prisintervall
4,6993 kr - 2,9004 kr

Lagernivåer
3911 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Prisintervall
5,8026 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Prisintervall
53,4494 kr - 26,132 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Prisintervall
4,7972 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    5.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Prisintervall
9,1347 kr - 5,8026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Prisintervall
37,8912 kr - 30,331 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Prisintervall
55,8729 kr - 55,8729 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Prisintervall
21,8929 kr - 15,4226 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Prisintervall
9,3428 kr - 5,759 kr

Lagernivåer
33250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10226315

Prisintervall
13,7214 kr - 6,9862 kr

Lagernivåer
19451 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10226414

Prisintervall
31,9887 kr - 18,7135 kr

Lagernivåer
1075 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Prisintervall
12,2515 kr - 6,2622 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10226445

Prisintervall
32,9509 kr - 17,2912 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 45.0 mm

10096635

Prisintervall
11,2317 kr - 5,0988 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Prisintervall
17,5083 kr - 9,9247 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad