Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,2419 kr - 4,0486 kr 201 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
70.0 mm
2,9317 kr - 3,6608 kr 998 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
5.0 mm
46,2565 kr - 57,8128 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
35.0 mm
3,0528 kr - 3,8356 kr 1000 I lager
M2
4.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
6.0 mm
3,0248 kr - 3,8004 kr 500 I lager
M2
4.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
8.0 mm
35,3516 kr - 44,1779 kr 4 I lager
M6
10.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
70.0 mm
33,1799 kr - 41,4943 kr 299 I lager
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
20.0 mm
50,6774 kr - 63,3506 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
40.0 mm
59,302 kr - 74,1469 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
50.0 mm
3,6608 kr - 4,5915 kr 4209 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
20.0 mm
5,1499 kr - 6,4219 kr 898 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
40.0 mm
3,2419 kr - 4,0641 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
30.0 mm
5,2585 kr - 6,5925 kr 6892 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
25.0 mm
4,9327 kr - 6,1737 kr 300 I lager
M2.5
5.0 mm
Utan finish
6.0 mm
8.0 mm
3,6608 kr - 4,5915 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
18.0 mm
37,5388 kr - 46,939 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Nickelpläterad
14.0 mm
25.0 mm
2,9535 kr - 3,6995 kr 1300 I lager
M2.5
5.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
8.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Prisintervall
4,0486 kr - 3,2419 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Prisintervall
3,6608 kr - 2,9317 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Prisintervall
57,8128 kr - 46,2565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Prisintervall
3,8356 kr - 3,0528 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Prisintervall
3,8004 kr - 3,0248 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Prisintervall
44,1779 kr - 35,3516 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Prisintervall
41,4943 kr - 33,1799 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10198919

Prisintervall
63,3506 kr - 50,6774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Prisintervall
74,1469 kr - 59,302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Prisintervall
4,5915 kr - 3,6608 kr

Lagernivåer
4209 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Prisintervall
6,4219 kr - 5,1499 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Prisintervall
4,0641 kr - 3,2419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Prisintervall
6,5925 kr - 5,2585 kr

Lagernivåer
6892 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Prisintervall
6,1737 kr - 4,9327 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Prisintervall
4,5915 kr - 3,6608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Prisintervall
46,939 kr - 37,5388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Prisintervall
3,6995 kr - 2,9535 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad