Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

Denna sexkantiga distans av rostfritt stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226551

Tillverkarens artikelnummer:

301625041556

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 22,5497 kr
250 - 999 18,0972 kr
1000 + 15,8853 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 127,49 kr

50 x 22,5497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Gängans längd 12.0 mm
Färg Stål
Slutför Rostfritt stål
Allt material 303 Rostfritt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M6
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss