Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 13.0 mm

Denna sexkantiga distans av förnicklad mässing, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10225592

Tillverkarens artikelnummer:

301213040050

4757 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,8967 kr
500 - 999 3,4617 kr
1000 + 2,6776 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

489,67 kr

100 x 4,8967 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 13.0 mm
Gängans längd 6.5 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M2.5
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss