Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 11.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226018

Tillverkarens artikelnummer:

301411041152

348 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,9411 kr
500 - 999 3,4913 kr
1000 + 2,6924 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

494,11 kr

100 x 4,9411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 11.0 mm
Gängans längd 5.5 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss