Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7693 kr - 4,7001 kr | 4404 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5851 kr - 4,4774 kr | 2454 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,1644 kr - 3,9555 kr | 4925 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,6235 kr - 8,2833 kr | 999 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1274 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8019 kr - 4,734 kr | 1596 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,9707 kr - 8,0774 kr | 7900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,1399 kr - 30,7414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,5352 kr - 24,8621 kr | 250 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,1438 kr - 22,9087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,6099 kr - 16,8796 kr | 1250 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,5479 kr - 23,167 kr | 500 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,957 kr - 15,6268 kr | 1800 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,6215 kr - 38,6792 kr | 3325 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 13,3574 kr | 4300 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 3,2419 kr - 4,0641 kr | 1438 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0713 kr - 3,8314 kr | 1406 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,5388 kr - 46,939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8926 kr - 3,6082 kr | 1500 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta