Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8995 kr - 4,7192 kr | 6600 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,9795 kr - 6,4648 kr | 90 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,8321 kr - 30,3568 kr | 121 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1113 kr - 3,8492 kr | 13300 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,7937 kr - 32,4888 kr | 4635 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,9533 kr - 26,1997 kr | 1375 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,2749 kr - 32,9484 kr | 150 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,1347 kr - 16,1295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,7363 kr - 32,3739 kr | 1004 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,6788 kr - 32,2159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5479 kr - 23,167 kr | 500 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,011 kr - 23,8567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,7166 kr - 20,6668 kr | 125 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,666 kr - 3,0449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,4685 kr - 15,7129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,7742 kr - 60,8985 kr | 5 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3641 kr - 7,0862 kr | 4900 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,8026 kr - 11,3753 kr | 13 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,1636 kr - 32,7042 kr | 1354 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,9858 kr - 25,3269 kr | 3263 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta