Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226384

Tillverkarens artikelnummer:

301545041152

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 23,167 kr
250 - 999 12,3379 kr
1000 + 10,5479 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

579,18 kr

25 x 23,167 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Längd på distans 45.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M5
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss