Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

Denna sexkantiga distans av förnicklad mässing, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10226100

Tillverkarens artikelnummer:

301450040050

105 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 16,1295 kr
250 - 999 11,3323 kr
1000 + 9,1347 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

806,48 kr

50 x 16,1295 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 50.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss