Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226599

Tillverkarens artikelnummer:

301640041152

1104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 32,3739 kr
250 - 999 17,2498 kr
1000 + 14,7363 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

809,35 kr

25 x 32,3739 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 10.0 mm
Längd på distans 40.0 mm
Gängans längd 12.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M6
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss