Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1399 kr - 30,7414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 13,3574 kr | 4300 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,5352 kr - 24,8621 kr | 250 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,9947 kr - 9,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,2225 kr - 18,0335 kr | 400 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,749 kr - 24,7203 kr | 4525 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 12,8853 kr - 28,2856 kr | 1257 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2693 kr - 4,1508 kr | 146217 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1098 kr - 9,6307 kr | 174 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,4526 kr - 27,3325 kr | 1975 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 41,1783 kr - 74,1124 kr | 520 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,0065 kr - 19,4242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,1044 kr - 37,7887 kr | 325 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,2882 kr - 40,5793 kr | 2400 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10,9876 kr - 24,1296 kr | 6350 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2517 kr - 11,5687 kr | 9900 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,5265 kr - 50,7727 kr | 52 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,228 kr - 8,4453 kr | 325 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,0742 kr - 11,2136 kr | 19 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta