Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7812 kr - 4,512 kr | 590 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,299 kr - 5,3701 kr | 7788 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 4,5564 kr | 8952 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7812 kr - 6,2962 kr | 5990 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8223 kr - 13,3718 kr | 185 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3877 kr - 7,7045 kr | 7730 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,7272 kr - 21,234 kr | 17148 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0859 kr - 3,8167 kr | 21200 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,5685 kr - 3,108 kr | 286 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8923 kr - 8,8475 kr | 22888 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,237 kr - 9,3358 kr | 13855 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,7727 kr - 21,6639 kr | 2176 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,225 kr - 7,3317 kr | 8390 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 8,4453 kr | 14690 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3522 kr - 4,2901 kr | 4334 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,7576 kr - 6,1098 kr | 1646 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,66 kr - 10,2816 kr | 10800 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3226 kr - 4,2458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 6,379 kr | 2700 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0162 kr - 6,8367 kr | 10740 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta