20054908
315410041058
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,1098 kr |
| 500 - 999 | 4,6896 kr |
| 1000 + | 3,7576 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
| Längd på distans | 1.181 in |
| Längd på distans | 30.0 mm |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Färg | Stål |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Härdat stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M4;Self Tapping |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Self-Tapping Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta