Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
2,9143 kr - 4,7488 kr 3232 I lager
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
3,0179 kr - 6,8554 kr 429 I lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
2,3078 kr - 4,2014 kr 38250 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
3,8167 kr - 8,6987 kr 2139 I lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
2,4704 kr - 4,5099 kr 31318 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
6,8223 kr - 13,3718 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
1,9231 kr - 3,5357 kr 10497 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr 12119 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
3,3877 kr - 7,7045 kr 6930 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
35.0 mm
3,8492 kr - 8,7671 kr 24170 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
2,8108 kr - 6,379 kr 500 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
9.0 mm
18.0 mm
3,404 kr - 7,7616 kr 8290 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
9.0 mm
20.0 mm
2,3226 kr - 4,2458 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
2,7812 kr - 4,512 kr 390 I lager
M3
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
8.0 mm
3,299 kr - 5,3701 kr 7788 I lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
15.0 mm
3,0918 kr - 5,0298 kr 15629 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
9.0 mm
20.0 mm
679 I lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
6,8199 kr - 13,3587 kr 217 I lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
3,225 kr - 7,3317 kr 6270 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
3,7199 kr - 8,4453 kr 11490 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
20.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Stål

20125356

Prisintervall
4,7488 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
3232 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 5.0 mm

20125394

Prisintervall
6,8554 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
429 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Prisintervall
4,2014 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
38250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 15.0 mm

20125424

Prisintervall
8,6987 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
2139 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 10.0 mm Stål

20054281

Prisintervall
4,5099 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
31318 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm M5 25.0 mm Stål

20054403

Prisintervall
13,3718 kr - 6,8223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 8.0 mm Stål

20054274

Prisintervall
3,5357 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
10497 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 10.0 mm Stål

20054144

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
12119 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 35.0 mm Stål

20054243

Prisintervall
7,7045 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
6930 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M4 15.0 mm

20069537

Prisintervall
8,7671 kr - 3,8492 kr

Lagernivåer
24170 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 18.0 mm Stål

20054205

Prisintervall
6,379 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.5 mm M3 20.0 mm Stål

20054137

Prisintervall
7,7616 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
8290 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M3 12.0 mm

20069148

Prisintervall
4,2458 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Stål

20071288

Prisintervall
4,512 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Stål

20071264

Prisintervall
5,3701 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
7788 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 20.0 mm Stål

20054212

Prisintervall
5,0298 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
15629 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Härdat stål

20054939


Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm 30.0 mm Stål

20054946

Prisintervall
13,3587 kr - 6,8199 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 30.0 mm Stål

20054236

Prisintervall
7,3317 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
6270 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 20.0 mm Stål

20054311

Prisintervall
8,4453 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
11490 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad