Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9143 kr - 4,7488 kr | 3232 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0179 kr - 6,8554 kr | 429 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3078 kr - 4,2014 kr | 38250 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 8,6987 kr | 2139 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4704 kr - 4,5099 kr | 31318 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8223 kr - 13,3718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9231 kr - 3,5357 kr | 10497 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 15119 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3877 kr - 7,7045 kr | 6930 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8492 kr - 8,7671 kr | 24170 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 6,379 kr | 500 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,404 kr - 7,7616 kr | 8290 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3226 kr - 4,2458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7812 kr - 4,512 kr | 390 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,299 kr - 5,3701 kr | 7788 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,0918 kr - 5,0298 kr | 15629 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 679 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 6,8199 kr - 13,3587 kr | 217 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,225 kr - 7,3317 kr | 6270 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 8,4453 kr | 11490 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta