Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
2,1007 kr - 3,8315 kr 20119 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
2,4705 kr - 4,512 kr 27916 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,404 kr - 7,7616 kr 4990 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
9.0 mm
20.0 mm
4,237 kr - 9,3358 kr 13405 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
8,7727 kr - 21,6639 kr 2176 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
60.0 mm
3,8923 kr - 8,8475 kr 21588 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
3,7199 kr - 8,4453 kr 13990 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
20.0 mm
2,3522 kr - 4,2901 kr 4334 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
6.5 mm
13.0 mm
2,5685 kr - 3,108 kr 286 I lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
5.0 mm
3,8167 kr - 8,6987 kr 4539 I lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
2,5445 kr - 4,6304 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
2,4409 kr - 4,4677 kr 54000 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
14.0 mm
2,3555 kr - 4,3232 kr 50 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
3,0179 kr - 6,8554 kr 429 I lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
1,8048 kr - 3,3138 kr 6900 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
2.5 mm
5.0 mm
4,7684 kr - 10,5136 kr 5964 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
2,5149 kr - 4,586 kr 8498 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
3,2842 kr - 7,4353 kr 18713 I lager
M3
6.0 mm
Zink
8.0 mm
679 I lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
2,9143 kr - 4,7488 kr 4532 I lager
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 10.0 mm Stål

20054144

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
20119 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 15.0 mm Stål

20054182

Prisintervall
4,512 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
27916 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.5 mm M3 20.0 mm Stål

20054137

Prisintervall
7,7616 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 30.0 mm Stål

20054335

Prisintervall
9,3358 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
13405 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 60.0 mm Stål

20054373

Prisintervall
21,6639 kr - 8,7727 kr

Lagernivåer
2176 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 25.0 mm Stål

20054328

Prisintervall
8,8475 kr - 3,8923 kr

Lagernivåer
21588 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 20.0 mm Stål

20054311

Prisintervall
8,4453 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
13990 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 13.0 mm Stål

20054168

Prisintervall
4,2901 kr - 2,3522 kr

Lagernivåer
4334 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Stål

20071271

Prisintervall
3,108 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 15.0 mm

20125424

Prisintervall
8,6987 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
4539 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Prisintervall
4,6304 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
54000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Prisintervall
4,3232 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 5.0 mm

20125394

Prisintervall
6,8554 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
429 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Prisintervall
3,3138 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Prisintervall
10,5136 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
5964 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Prisintervall
4,586 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
8498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 8.0 mm

20071332

Prisintervall
7,4353 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
18713 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hane mot hona Härdat stål

20054939


Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Stål

20125356

Prisintervall
4,7488 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
4532 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad