Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,001 kr - 21,2513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,5656 kr - 18,2109 kr | 1214 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 300 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5,8287 kr - 12,8705 kr | 450 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,77 kr - 14,6932 kr | 19 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,5768 kr - 72,7766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,7328 kr - 15,563 kr | 938 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1362 kr - 5,1038 kr | 7150 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6423 kr - 13,0333 kr | 15352 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,4977 kr - 10,0893 kr | 80 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,4439 kr - 60,2235 kr | 150 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3304 kr - 16,3305 kr | 3100 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,384 kr - 17,2641 kr | 2050 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 13,3431 kr | 2850 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,8027 kr - 19,6196 kr | 210 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2316 kr - 5,2568 kr | 42 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7251 kr - 9,0242 kr | 800 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6931 kr - 13,1276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8583 kr - 9,2313 kr | 70 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,4095 kr - 20,0936 kr | 1100 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta