10225509
301118041556
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,7954 kr |
| 500 - 999 | 7,4112 kr |
| 1000 + | 6,3084 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 4.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.157 in |
| Längd på distans | 0.709 in |
| Längd på distans | 18.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta