Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226520

Tillverkarens artikelnummer:

301620041152

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 15,8549 kr
250 - 999 10,3886 kr
1000 + 8,0878 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

792,75 kr

50 x 15,8549 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Invändig gänglängd 10.0 mm
Gängstorlek M6
Gängtyp Metric
Typ Female-Female Spacer
Distansens form Sexkantig
Allt material Mjukt stål
Slutför Förzinkad
Specifikationer Zn3-5 B
Specifikationer 11SMmpb37
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss