Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,9865 kr - 4,9638 kr 8306 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
15.0 mm
7,151 kr - 8,9348 kr 207 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
35.0 mm
4,5294 kr - 5,6463 kr 974 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
20.0 mm
4,3278 kr - 5,4136 kr 96 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
18.0 mm
6,6235 kr - 8,2833 kr 699 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
30.0 mm
8,7176 kr - 10,9203 kr 398 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
50.0 mm
10,2378 kr - 10,2378 kr 734 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
45.0 mm
3,3505 kr - 4,1571 kr 2198 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
8.0 mm
14,4881 kr - 18,1023 kr 1250 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
18.0 mm
9,3691 kr - 11,7269 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
14,7673 kr - 18,4591 kr 994 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
20.0 mm
12,8748 kr - 16,0858 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
18,304 kr - 22,8955 kr 3500 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
35.0 mm
22,5388 kr - 28,2006 kr 751 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
30.0 mm
11,6649 kr - 14,5656 kr 900 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
25.0 mm
14,3174 kr - 17,9007 kr 1000 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
15,9462 kr - 19,9483 kr 255 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
12,394 kr - 15,4964 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
10.0 mm
21,7942 kr - 27,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
65.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Prisintervall
4,9638 kr - 3,9865 kr

Lagernivåer
8306 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Prisintervall
8,9348 kr - 7,151 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Prisintervall
5,6463 kr - 4,5294 kr

Lagernivåer
974 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 18.0 mm

10198124

Prisintervall
5,4136 kr - 4,3278 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Prisintervall
8,2833 kr - 6,6235 kr

Lagernivåer
699 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Prisintervall
10,9203 kr - 8,7176 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Prisintervall
10,2378 kr - 10,2378 kr

Lagernivåer
734 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Prisintervall
4,1571 kr - 3,3505 kr

Lagernivåer
2198 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Prisintervall
18,1023 kr - 14,4881 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10200117

Prisintervall
11,7269 kr - 9,3691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Prisintervall
18,4591 kr - 14,7673 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Prisintervall
16,0858 kr - 12,8748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Prisintervall
22,8955 kr - 18,304 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Prisintervall
28,2006 kr - 22,5388 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Prisintervall
14,5656 kr - 11,6649 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Prisintervall
17,9007 kr - 14,3174 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Prisintervall
19,9483 kr - 15,9462 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Prisintervall
15,4964 kr - 12,394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Prisintervall
27,2234 kr - 21,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål