Meny Sök

Slangkopplingar

I lager

Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga

  • Räfflade kryssanslutningar har två, tre eller fyra hullingförsedda utlopp som tillåter säker fastsättning av slangar eller rör för olika tillämpningar,
  • Denna grupp av kontakter erbjuder en mängd olika former (I, T, L, X och Y).
  • Lämplig för användning i fordons- eller kemikaliebearbetningsindustrin.
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L d1 d2 Typ Köp
1,1316 kr - 2,621 kr 33000 I lager
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
0,7659 kr - 1,014 kr 7250 I lager
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
11,4041 kr - 26,6632 kr 76 I lager
11.0 mm
4
19,1843 kr - 38,4925 kr 1950 I lager
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
48,2486 kr - 66,5001 kr 870 I lager
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
14,3925 kr - 22,5497 kr 348 I lager
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
11,8525 kr - 19,9644 kr 2729 I lager
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
16,034 kr - 25,135 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
12,9492 kr - 20,3952 kr 775 I lager
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
46,8689 kr - 70,2344 kr 1417 I lager
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
4,3492 kr - 7,799 kr 5107 I lager
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
21,5481 kr - 43,3758 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
6,5647 kr - 10,3125 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
14,3925 kr - 22,5497 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
31,8817 kr - 51,2754 kr 900 I lager
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
39,1876 kr - 58,7441 kr 2530 I lager
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
21,4485 kr - 38,3488 kr 48 I lager
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
69,1872 kr - 85,89 kr 40 I lager
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
44,3749 kr - 66,6437 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
44,9749 kr - 67,6491 kr 988 I lager
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • av 2
Kopplingsstycke 6.0 mm 3.6 mm HDPE Naturfärgad

10086940

Prisintervall
2,621 kr - 1,1316 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Kopplingsstycke T-form 6.2 mm Naturfärgad

10339923

Prisintervall
1,014 kr - 0,7659 kr

Lagernivåer
7250 I lager
Egenskaper
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Fasttryckbar Y-anslutning 11.0 mm

10092729

Prisintervall
26,6632 kr - 11,4041 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341346

Prisintervall
38,4925 kr - 19,1843 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 14.0 mm POM Naturfärgad

10341421

Prisintervall
66,5001 kr - 48,2486 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 5.0 mm POM Naturfärgad

10341384

Prisintervall
22,5497 kr - 14,3925 kr

Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341247

Prisintervall
19,9644 kr - 11,8525 kr

Lagernivåer
2729 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.5 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341339

Prisintervall
25,135 kr - 16,034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341254

Prisintervall
20,3952 kr - 12,9492 kr

Lagernivåer
775 I lager
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341377

Prisintervall
70,2344 kr - 46,8689 kr

Lagernivåer
1417 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Kopplingsstycke 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturfärgad

10340028

Prisintervall
7,799 kr - 4,3492 kr

Lagernivåer
5107 I lager
Egenskaper
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.5 mm POM Naturfärgad

10341391

Prisintervall
43,3758 kr - 21,5481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341230

Prisintervall
10,3125 kr - 6,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341285

Prisintervall
22,5497 kr - 14,3925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341278

Prisintervall
51,2754 kr - 31,8817 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341360

Prisintervall
58,7441 kr - 39,1876 kr

Lagernivåer
2530 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.9 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341438

Prisintervall
38,3488 kr - 21,4485 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 14.0 mm POM Naturfärgad

10341452

Prisintervall
85,89 kr - 69,1872 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341414

Prisintervall
66,6437 kr - 44,3749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341315

Prisintervall
67,6491 kr - 44,9749 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Typ
    2