Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341247

Tillverkarens artikelnummer:

136040600005

2629 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 20,5633 kr
250 - 999 14,7138 kr
1000 + 12,2081 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 028,17 kr

50 x 20,5633 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 49.0 mm
Typ 1
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss