Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341292

Tillverkarens artikelnummer:

136060600005

175 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 38,9075 kr
250 - 999 24,2164 kr
1000 + 21,6423 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

972,69 kr

25 x 38,9075 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 50.0 mm
Typ 2
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss